プリント基板用端子台 - PT 1,5/ 2-PVH-5,0-A BD:NA1-NA2 - 1709912

図は10極仕様

プラグ、 定格電流: 12 A、 極数: 2、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: 電線保護クリップ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 端子台スペースが広く端子台容量が高い
  • 2本の電線を接続可能
  • 水平接続と垂直接続のオプションで最適な電線配線
  • アイテムを異なるピッチで配列できフレキシブルで省スペースのプリント基板実装をサポート
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1709912
梱包 250 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626122694
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.266 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見