プリント基板用端子台 - MKDS 5N HV/ 5-ZB-6,35 BK - 1709730

画像準備中

プリント基板用端子台, 定格電流: 41 A, 定格電圧: 1000 V, ピッチ: 6.35 mm, 極数: 5, 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式, 取付け方法: フローはんだ付け, 電線/プリント基板の接続方向: 0 °, 色: 黒

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • コンパクトなジグザグピン配置により制限なしの600 V UL認証
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1709730
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626091198
1個あたりの重量(梱包を含まない) 16.200 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見