プリント基板用端子台 - MKDS 10 HV/ 5-ZB-10,16 - 1709717

図は緑の5極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 76 A、 定格電圧: 1000 V、 ピッチ: 10.16 mm、 極数: 5、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • コンパクトなジグザグピン配置により制限なしの600 V UL認証
  • クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1709717
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 453 (C-1-2013)
GTIN 4046356074193
1個あたりの重量(梱包を含まない) 40.890 g
関税 85369010
生産国 CN (中国)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見