プリント基板用コネクタ - FKC 2,5 HC/ 2-ST-10,16-LR BD1-2 - 1709702

図は標準品

プラグ、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 極数: 2、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず、 COMBICONコネクタは無負荷条件でのみ操作有効です。操作上の理由により、低出力の状態で使用せざるを得ない場合は、ご要望に応じて実験データを提供します。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1709702
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626084183
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.220 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見