プリント基板用コネクタ - TVFKC 1,5/ 2-ST BD:Y1,Y2 - 1709658

画像準備中

プラグ、 定格電流: 10 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 極数: 2、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1709658
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626080956
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.936 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見