プラグ - PTSM 0,5/ 5-PI-2,5 WH - 1709453

図は3極仕様

プラグ、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 極数: 5、 ピッチ: 2.5 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 白、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 白:溶接時および使用時に安定した色
  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • コンパクトなサイズで6 Aの大電流容量
  • 逆プラグ仕様コネクタを使用して感電防止構造の機器出力や電線中継接続が可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1709453
梱包 100 STK
GTIN 4055626130422
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.420 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見