プリント基板用コネクタ - PTSM 0,5/ 6-PL-2,5 BK - 1709447

図は3極仕様

プラグ、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 極数: 6、 ピッチ: 2.5 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 黒、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • コンパクトなサイズで6 Aの大電流容量
  • ロック機構で突発的な切断を防止
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1709447
梱包 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626130859
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.946 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見