プラグ - PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 BK - 1709446

画像準備中

プラグ, 定格電流: 6 A, 定格電圧(III/2): 160 V, 極数: 5, ピッチ: 2.5 mm, 接続方式: レッグスプリング接続式, 色: 黒, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1709446
梱包 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626130842
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.600 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見