MKKDS 3/ 3-5,08 GY H1L - 1709218

画像準備中

プリント基板用端子台, 定格電流: 22 A, 定格電圧: 400 V, ピッチ: 5.08 mm, 極数: 3, 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式, 取付け方法: フローはんだ付け, 電線/プリント基板の接続方向: 0 °, 色: 灰

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1709218
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626054308
1個あたりの重量(梱包を含まない) 14.080 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見