ISPC 16/ 5-STF-10,16PA2,3,4RAE - 1709214

図は5極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 極数: 5、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 緑、 コンタクト表面: 銀

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • 逆プラグ仕様コネクタを使用して感電防止構造の機器出力や電線中継接続が可能
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1709214
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626054339
1個あたりの重量(梱包を含まない) 35.855 g
関税 85366990
生産国 BG (ブルガリア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見