SMKDS 1,5/10-3,5 - 1708702

画像準備中

プリント基板用端子台、 定格電流: 12 A、 定格電圧: 160 V、 ピッチ: 3.5 mm、 極数: 10、 接続方式: ネジ接続、 取付け方法: ハンダ接続、 電線/プリント基板の接続方向: 55 °、 色: 緑

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1708702
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626114774
1個あたりの重量(梱包を含まない) 7.244 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見