GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62BD+BR- - 1708549

図は5ピンの場合

プラグ、 定格電流: 16 A、 極数: 3、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1708549
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626007465
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.130 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見