GMSTBA 2,5/ 5-G-7,62 BK - 1708429

画像準備中

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 7.62 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • 電圧要件の拡大に対応する幅広のピッチ
  • 横壁ありでプラグ接続に最適な安定性
  • プリント基板方向に挿入
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1708429
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356999168
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.660 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見