MC 1,5/ 9-ST1-5,08 BKDBWH1-9 - 1708388

画像準備中

プラグ, 定格電流: 8 A, 極数: 9, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式, 色: 黒, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1708388
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356995450
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.653 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見