FRONT 2,5-V/SA 5-EX- 1 BK - 1708296

画像準備中

プリント基板用端子台, ピッチ: 5 mm, 極数: 1, 接続方式: 前面ねじ接続方式, 取付け方法: フローはんだ付け, 色: 黒

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • セーフティ要件がさらに厳しく防爆エリアに対応するEx e保護を満たす、IEC 60079-7に準拠
  • 一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
  • 2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減
  • 側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1708296
梱包 50 STK
GTIN 4046356998239
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.380 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見