PTSA 1,5/ 8-3,5-Z GY/GN - 1708002

図は10極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 8 A、 定格電圧: 250 V、 ピッチ: 3.5 mm、 極数: 8、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 多色

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • 傾斜型のためプリント基板上に隣接して複数配列しても配線が可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1708002
梱包 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356959421
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.790 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見