ベースストリップ - PTSM 0,5/ 8-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1708001

図は3極仕様

ソケット、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 極数: 8、 ピッチ: 2.5 mm、 色: 白、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: SMDハンダ接続、 回転防止ピン付き

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 白:溶接時および使用時に安定した色
  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • テープ・オン・リール梱包で納品、IEC 60286-3の自動取付けに準拠
  • 逆プラグ式ソケットを使用すると感電防止構造の機器出力や基板対基板接続が可能
  • アンカーではんだ付け部への機械的負荷を削減
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1708001
梱包 500 STK
最低注文数 500 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356959124
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.920 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見