MSTBC 2,5/ 8-ST-5,08 BK - 1707665

画像準備中

プラグ、 定格電流: 12 A、 極数: 8、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: 圧着接続、 色: 黒、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 端子を圧着した大量のケーブルを低コストで接続
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1707665
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356942706
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.550 g
関税 85472000
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見