MC 1,5/ 8-ST-3,5 YE 4CN BDNZSO - 1707475

画像準備中

プラグ, 定格電流: 8 A, 極数: 8, ピッチ: 3.5 mm, 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式, 色: 黄, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1707475
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356921015
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.340 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見