ベースストリップ - MCV 1,5/ 6-GFL-3,81 P14 THR - 1707379

図は10極仕様

ソケット、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 極数: 6、 ピッチ: 3.81 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: THRハンダ接続、 ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1707379
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 181 (NTK-2006)
GTIN 4046356034074
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.858 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見