FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 BD:X-H - 1707342

画像準備中

プラグ, 定格電流: 4 A, 定格電圧: 250 V, ピッチ: 3.5 mm, 極数: 8, 接続方式: レッグスプリング接続式, 取付け方法: フローはんだ付け, 電線/プリント基板の接続方向: 0 °, 色: 緑

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1707342
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356917704
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.089 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見