IMC 1,5/ 4-G-3,81 GY - 1707096

図は10極仕様

プリント基板用ソケット、 定格電流: 8 A、 極数: 4、 ピッチ: 3.81 mm、 色: 灰、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: フローはんだ付け

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • 逆プラグ式ソケットを使用すると感電防止構造の機器出力や基板対基板接続が可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1707096
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356899871
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.550 g
関税 85366930
生産国 PL (ポーランド)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見