プリント基板用コネクタ - ISPC 5/ 4-STGCL-7,62 BD:D-R- - 1706995

図は5極仕様

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • 逆プラグ仕様コネクタを使用して感電防止構造の機器出力や電線中継接続が可能
  • 標準ソケット - クリック&ロックシステムの嵌合ロック付きコネクタにも使用可能
  • 最小の寸法で600 V UL認証
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1706995
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356893176
1個あたりの重量(梱包を含まない) 18.800 g
関税 85366990
生産国 IN (インド)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見