プリント基板用端子台 - MKDSP 10/ 3-10,16 SZS BDL,N,SE - 1706914

画像準備中

プリント基板用端子台, ピッチ: 10.16 mm, 極数: 3, 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式, 取付け方法: フローはんだ付け, 色: 緑

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1706914
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356033626
1個あたりの重量(梱包を含まない) 23.032 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見