太陽光発電用コネクタ - PV-FT-CF-C-2,5-205-BK-FE 2D - 1706900

太陽光発電用コネクタ、 定格電流: 27 A、 定格電圧: 1500 V、 接続方式: 圧着、 色: 黒。 取外しは工具で

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1706900
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356889476
1個あたりの重量(梱包を含まない) 12.612 g
関税 85359000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見