PC 5/ 4-ST1-7,62 BK BDNZVPE500 - 1706852

画像準備中

プラグ, 定格電流: 41 A, 極数: 4, ピッチ: 7.62 mm, 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式, 色: 黒, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1706852
梱包 500 STK
最低注文数 500 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356886673
1個あたりの重量(梱包を含まない) 18.178 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見