MVSTBU 2,5/ 4-GB-5,08 BK - 1706644

画像準備中

プラグ、 定格電流: 12 A、 極数: 4、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: 直付け用

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1706644
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356870177
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.061 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見