プリント基板用コネクタ - MC 0,5/ 5-G-2,5 P26 - 1706582

画像準備中

ソケット、 定格電流: 4 A、 極数: 5、 ピッチ: 2.5 mm、 色: 緑、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: フローはんだ付け

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1706582
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356867528
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.048 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見