TVFKC 1,5/ 2-ST YE BD:10,9 SO - 1706397

画像準備中

プラグ, 定格電流: 10 A, 極数: 2, ピッチ: 5 mm, 接続方式: レッグスプリング接続式, 色: 黄, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1706397
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356860710
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.936 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見