プリント基板用コネクタ - FMC 0,5/11-ST-2,54 C1 - 1706252

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 極数: 11、 ピッチ: 2.54 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 黒、 コンタクト表面: 金、 最初の位置で固定コーディング、MC(V) 0,5/...-G-2,54...C1ソケットと組合せ可能

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • 狭いスペースでの設置にも最適:ドライバ操作と電線挿入が同一方向
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1706252
梱包 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 175 (C-1-2013)
GTIN 4046356841191
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.804 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見