プリント基板用コネクタ - MC 0,5/13-G-2,54 SMDR56C1 - 1706136

図は10極仕様

ソケット、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 極数: 13、 ピッチ: 2.54 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: 金、 取付け方法: SMDハンダ接続、 最初の位置で固定コーディング、FMC 0,5/...-ST-2,54 C1コネクタと組合せ可能

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • アンカーではんだ付け部への機械的負荷を削減
  • 金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
  • テープ・オン・リール梱包で納品、IEC 60286-3の自動取付けに準拠
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1706136
梱包 465 STK
最低注文数 465 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842112
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.220 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見