プリント基板用コネクタ - DMC 1,5/11-G1F-3,5-LRP20THRR72 - 1706065

図はコンタクト20点を接続する10極仕様

ソケット、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 極数: 11、 ピッチ: 3.5 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: THRハンダ接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
  • 色が異なるLock and Release操作レバーで自動ロックおよび直観的に開放
  • 複数段への電線接続で高密度配線を実現
  • スペースが最優先されるアプリケーションに適した省スペース部品
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1706065
梱包 180 STK
最低注文数 180 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 189 (C-1-2013)
GTIN 4046356838566
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.220 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見