プリント基板用コネクタ - DMC 1,5/14-G1-3,5 P20THR R72 - 1706054

図はコンタクト20点を接続する10極仕様

ソケット, 定格電流: 8 A, 定格電圧(III/2): 160 V, 極数: 14, ピッチ: 3.5 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: THRハンダ接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • 複数段への電線接続で高密度配線を実現
  • スペースが最優先されるアプリケーションに適した省スペース部品
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1706054
梱包 180 STK
最低注文数 180 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 188 (C-1-2013)
GTIN 4046356838535
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.220 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見