プリント基板用端子台 - FFKDSA1/V1-5,08- 6 NZ:C438 - 1705867

画像準備中

プリント基板用端子台、 定格電流: 15 A、 定格電圧: 320 V、 ピッチ: 5.08 mm、 極数: 6、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • 一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
  • 2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減
  • 側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1705867
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918230425
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.630 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見