プリント基板用端子台 - FRONT 2,5-H/SA10 BK - 1705841

図は1極仕様

プリント基板用端子台、 ピッチ: 5 mm、 極数: 1、 接続方式: 前面ねじ接続方式、 取付け方法: フローはんだ付け、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • 一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
  • 2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減
  • 側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1705841
梱包 1

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見