PTS 1,5/ 4-5,0-H BD:PE-L01 - 1705822

画像準備中

プリント基板用端子台、 定格電流: 16 A、 定格電圧: 400 V、 ピッチ: 5 mm、 極数: 4、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • 指で操作できる開放ボタンで手軽に操作
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • 小さなサイズに対して最大のクランプスペース
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1705822
梱包 250 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356803076
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.220 g
関税 85369010
生産国 SK (スロバキア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見