プリント基板用端子台 - KDS 4/ 4+RZ - 1705809

図は1極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 41 A、 定格電圧: 320 V、 ピッチ: 7.5 mm、 極数: 4、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • プリント基板への追加接続で簡単に渡り配線可能
  • 2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減
  • 側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1705809
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918257460
1個あたりの重量(梱包を含まない) 23.330 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見