GMSTBA 2,5 HC/ 4-G-7,62 GY7035 - 1705763

画像準備中

ソケット, 定格電流: 16 A, 極数: 4, ピッチ: 7.62 mm, 色: 淡い灰色, コンタクト表面: すず, 取付け方法: フローはんだ付け

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1705763
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356796828
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.850 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見