PTSM 0,5/ 5-HV-2,5-THR1PA R32 - 1705633

図は3極仕様

プリント基板用ソケット、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 極数: 5、 ピッチ: 2.5 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: THRハンダ接続

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • テープ・オン・リール梱包で納品、IEC 60286-3の自動取付けに準拠
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1705633
梱包 330 STK
最低注文数 330 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356787864
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.094 g
関税 85366930
生産国 IN (インド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見