QC 1/ 8-STF-5,08 BD:1-FERDQ - 1705598

画像準備中

プラグ、 定格電流: 10 A、 極数: 8、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: 圧接接続、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 電線を先端処理せずに接続でき大幅に時間を短縮
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
  • MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1705598
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356782418
1個あたりの重量(梱包を含まない) 14.490 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見