SPT 2,5/ 5-V-5,0-3,5 BD:R-0V - 1705565

画像準備中

プリント基板用端子台、 定格電流: 24 A、 定格電圧: 400 V、 ピッチ: 5 mm、 極数: 5、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 色: 緑

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • 一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
  • 2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1705565
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356773140
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.608 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見