MSTBC 2,5/24-ST-5,08 BD:X2 - 1705322

画像準備中

プラグ、 定格電流: 12 A、 極数: 24、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: 圧着接続、 色: 緑

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 端子を圧着した大量のケーブルを低コストで接続
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1705322
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356766029
1個あたりの重量(梱包を含まない) 11.620 g
関税 85472000
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見