プリント基板用コネクタ - ZEC 1,0/10-ST-3,5C5R1,10YEBDSO - 1705009

画像準備中

直接接続コネクタ、 定格電流: 8 A、 極数: 10、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: スプリング接続式、 色: 黄、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: ダイレクトプラグイン方式

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1705009
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356009683
1個あたりの重量(梱包を含まない) 11.144 g
関税 85366930
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見