プラグ - PTSM 0,5/ 3-P-2,5 WH - 1704854

図は3極仕様

プラグ, 定格電流: 6 A, 定格電圧(III/2): 160 V, 極数: 3, ピッチ: 2.5 mm, 接続方式: レッグスプリング接続式, 色: 白, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 白:溶接時および使用時に安定した色
  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • コンパクトなサイズで6 Aの大電流容量
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1704854
梱包 250 STK
カタログのページ ページ 395 (C-1-2013)
GTIN 4046356740814
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.858 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見