プリント基板用端子台 - ZFKDSA 1,5-W-7,62- 3 BD:NZ788 - 1704770

画像準備中

プリント基板用端子台、 定格電流: 16 A、 定格電圧: 400 V、 ピッチ: 5.08 mm、 極数: 3、 接続方式: スプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 色: 緑

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1704770
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356009645
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.570 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見