SPT 16/ 5-V-10,0-ZBMCBDMC-PESO - 1704763

画像準備中

プリント基板用端子台, 定格電流: 76 A, 定格電圧: 1000 V, ピッチ: 10 mm, 極数: 5, 接続方式: レッグスプリング接続式, 取付け方法: フローはんだ付け, 色: 多色

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • コンパクトなジグザグピン配置により制限なしの600 V UL認証
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1704763
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356737777
1個あたりの重量(梱包を含まない) 38.260 g
関税 85369010
生産国 BG (ブルガリア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見