プリント基板用端子台 - MKDSFW 1,5/ 3 BD:3-1 SO - 1704428

画像準備中

プリント基板用端子台, 定格電流: 17.5 A, 定格電圧: 400 V, ピッチ: 5 mm, 極数: 3, 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式, 取付け方法: フローはんだ付け, 色: 緑

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1704428
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918233013
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.900 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見