ピンヘッダー - PST 1,3/ 3-LH-5,0 - 1704291

図は10極仕様

ソケット、 定格電流: 14 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 極数: 3、 ピッチ: 5 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: THRハンダ接続、 PT 2,5/..-PVH専用

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1704291
梱包 250 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918994907
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.202 g
関税 85366990
生産国 SK (スロバキア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見