プリント基板用コネクタ - PT 2,5/ 5-PVH-5,0 - 1704194

図は10極仕様

プラグ, 定格電流: 14 A, 定格電圧(III/2): 320 V, 極数: 5, ピッチ: 5 mm, 接続方式: 電線保護クリップ仕様のねじ接続方式, 色: 緑, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 端子台スペースが広く端子台容量が高い
  • 2本の電線を接続可能
  • 複数のプラグ接続方向でフレキシブルなデバイス設計が可能
  • 側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1704194
梱包 100 STK
カタログのページ ページ 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918994808
1個あたりの重量(梱包を含まない) 8.387 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見