プリント基板用コネクタ - MCV 0,5/10-G-2,5 THTPIN26R44 - 1704152

ソケット、 定格電流: 4 A、 極数: 10、 ピッチ: 2.5 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1704152
梱包 220 STK
最低注文数 220 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918992880
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.058 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見